Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

289869
BPZ-BBS-4/630

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Supporto per sistema a sbarre 630A

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
289869
EAN
4015082898694
Lunghezza/profondità del prodotto
34 mm
Altezza prodotto
117 mm
Larghezza prodotto
215 mm
Peso prodotto
0.56 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-BBS-4/630

Informazioni aggiuntive

Funzioni
dispositivo supplementare

Gamma

Valori nominali amperaggio
630 A
Numero di poli
Quattro poli

Technical data - electrical

Corrente nominale - max
630 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
23 kA

Technical data - mechanical

Distanza busbar
30 mm
Altezza sbarra collettrice
10 mm
Posizione sbarra collettrice
dietro in basso
Spessore busbar - max
30 mm
Materiale
Plastica
Metodo di montaggio
Montaggio a vista
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
universale

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.