Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Morsettiera, 1 polo, 250 A, 11 terminali di uscita
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
289967
|
| EAN |
4015082899677
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
49 mm
|
| Altezza prodotto |
95.4 mm
|
| Larghezza prodotto |
44.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.477 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC 60 947 -7 -1
UL 1059 |
| Codice modello |
BPZ-KB-11/250
|
| Indice analitico comparatico (CTI) |
600 V
|
| Classificazione fiamma (UL 94) |
V-0
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
Gruppo di morsetti singolo-polo
|
| Valori nominali amperaggio |
250A
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Temperatura di freccia termica |
100 °C
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) Cu (CSA) |
230 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) Cu (IEC) |
250A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) Cu (UL) |
230 A
|
| Corrente di corto circuito di picco |
51 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
21 kA
|
| Tensione nominale ad AC Cu (CSA) - max |
600 VAC
|
| Tensione nominale ad AC Cu (IEC) - max |
1000 VAC
|
| Tensione nominale ad AC Cu (UL) - max |
600 VAC
|
| Tensione nominale a DC Cu (IEC) - max |
1500 VDC
|
| Materiale morsetto |
Ottone
liscio |
| Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - max |
95 mm²
|
| Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - min |
2.5 mm²
|
| Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max |
120 mm²
|
| Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min |
2.5 mm²
|
| Colore base |
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
| Materiale apparecchio |
PA66
|
| Metodo di montaggio |
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento Da incasso |
| Posizione di montaggio |
universale
|
| Numero di posizioni del morsetto per polo |
12
|
| Numero di morsetti per polo |
12
|
| Sezioni di collegamento (filo singolo/multiplo) |
2,5 mm² - 10 mm² (uscita, filo sottile (con guaina))
2 - 3/0 AWG (ingresso, filo sottile (con guaina)) 35 mm² - 95 mm² (ingresso, filo sottile (con guaina)) 14 - 4 AWG (uscita, filo sottile (con guaina)) 2,5 mm² - 16 mm² (uscita, filo sottile (con guaina)) 14 - 2 AWG (uscita) 16 - 6 AWG (uscita) 2,5 mm² - 16 mm² (uscita) 2,5 mm² -35 mm² (uscita) 35 mm² - 120 mm² (ingresso) 16 - 8 AWG (uscita) 16 - 8 AWG (uscita), filo sottile (con guaina)) 2 - 4/0 AWG (ingresso) 2,5 mm² - 10 mm² (uscita) 16 - 6 AWG (uscita), filo sottile (con guaina)) 2,5 mm² - 25 mm² (uscita, filo sottile (con guaina)) |
| Grado di protezione |
IP10
|
| Coppia nominale |
19 Nm - 21 Nm / 168,1 lbf - 185,8 lbf (ingresso). 2 Nm - 7 Nm / 17,7 lbf - 62 lbf (uscita)
|