Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Morsettiera, 4 poli, 125 A
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
289968
|
| EAN |
4015082899684
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
49 mm
|
| Altezza prodotto |
74.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
98 mm
|
| Peso prodotto |
0.32 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC 60 947 -7 -1
|
| Codice modello |
BPZ-KB-8/125
|
| Indice analitico comparatico (CTI) |
600 V
|
| Classificazione fiamma (UL 94) |
V-0 (PA66)
V-2 (PC) |
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
Morsettiere a quattro poli
|
| Valori nominali amperaggio |
125A
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Temperatura di freccia termica |
100 °C
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) Cu (IEC) |
125A
|
| Corrente di corto circuito di picco |
24 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
4,2 kA
|
| Tensione nominale ad AC Cu (IEC) - max |
690 VAC
|
| Tensione nominale a DC Cu (IEC) - max |
690 VDC
|
| Materiale morsetto |
liscio
Ottone |
| Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - max |
35 mm²
|
| Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - min |
1.5 mm²
|
| Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max |
35 mm²
|
| Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min |
1.5 mm²
|
| Colore coperchio/sportello |
Blu (involucro)
|
| Colore base |
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
| Materiale apparecchio |
Policarbonato
PA66 |
| Metodo di montaggio |
In custodia
Da incasso Quadro di distribuzione a pavimento |
| Posizione di montaggio |
universale
|
| Numero di posizioni del morsetto per polo |
18
|
| Numero di morsetti per polo |
9
|
| Sezioni di collegamento (filo singolo/multiplo) |
6 mm² - 35 mm² (ingresso)
1,5 mm² - 10 mm² (uscita N) 4 mm² - 16 mm² (uscita L1-L3) 4 mm² - 16 mm² (uscita) 1,5 mm² - 6 mm² (uscita L1-L3) 4 mm² - 16 mm² (uscita, filo sottile (con guaina) N) 1,5 mm² - 6 mm² (uscita, filo sottile (con manicotto) L1 - L3) 6 mm² - 25 mm² (ingresso, filo sottile (con guaina)) 4 mm² - 16 mm² (uscita N) 1,5 mm² - 6 mm² (uscita) 4 mm² - 10 mm² (uscita, filo sottile (con guaina) N) 4 mm² - 10 mm² (uscita, filo sottile (con manicotto) L1 - L3) |
| Grado di protezione |
IP20
|
| Coppia nominale |
1,5 Nm (ingresso). 0,8 Nm / 1,5 Nm (uscita)
|