Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

289971
BPZ-KB-24/250

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Morsettiera, 250 A/63 A

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
289971
EAN
4015082899714
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
81 mm
Larghezza prodotto
421 mm
Peso prodotto
1.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-KB-24/250

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Guida N
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Valori nominali amperaggio
250A
Numero di poli
Quattro poli

Technical data - mechanical

Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - max
10 mm²
Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - min
1.5 mm²
Metodo di montaggio
Da incasso
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
universale
Numero di posizioni del morsetto per polo
12
Numero di morsetti per polo
12
Grado di protezione
IP20

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.