Eaton Moeller® series leva a rotella LS, grande
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series leva a rotella LS
|
| Sigla catalogo |
290178
|
| EAN |
4015082901783
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
33.5 mm
|
| Altezza prodotto |
45 mm
|
| Larghezza prodotto |
31 mm
|
| Peso prodotto |
0.012 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
IEC 60947-5
EN 60947-5 UL 508 CSA Std. C22.2 No. 14 CE CSA CSA-C22.2 No. 14 UL IEC/EN 60947-5 CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NKCR |
| Note catalogo |
Larga
|
| Codice modello |
LS-XLB
|
| Tipo attuatore |
Leva a rotella
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-40 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Progettazione |
EN 50047 forma E
|
| Caratteristiche |
La testa operativa può essere ruotata di 90° per consentire l’adattabilità alla direzione di avvicinamento specificata
|
| Categoria prodotto |
Leva a rotella
|
| Tipo |
Attuatori
|