Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

292194
Codice del modello: NZM4-4-XKSFA

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Persiane, per la connessione, NZM4, 4 p

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
292194
EAN
4015082921941
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
70 mm
Peso prodotto
0.068 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM4-4-XKSFA

Informazioni aggiuntive

Tipo di separatore di fase
Altro

Gamma

Carcassa
NZM4
Numero di poli
Quattro poli
Caratteristiche speciali
  • Setto sfondabile
  • non approvato UL/CSA
Tipo
Coprimorsetti
Utilizzato con
NZM4-4, N4-4

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Technical data - mechanical

Caratteristiche speciali
  • Setto sfondabile
  • non approvato UL/CSA

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.