Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

292195
Codice del modello: NZM1-XHIVR

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Contatto ausiliario, 2 NA anticipati, funziona da contatto anticipato, collegamento corretto

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM contatto ausiliario
Sigla catalogo
292195
EAN
4015082921958
Lunghezza/profondità del prodotto
37 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
32 mm
Peso prodotto
0.038 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
IEC60947
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
CE marking
UL listed
CSA certified
UL489
CSA (File No. 22086)
Codice modello
NZM1-XHIVR

Delivery program

Caratteristiche speciali
C300/R300 (contatti ausiliari, UL/CSA, pilot duty)
Utilizzato con
FAZ-B6 (interruttore magnetotermico max.)

Technical Data - Electrical

Tensione nominale, DC
220 VDC
Tensione nominale in AC
500 V AC
Corrente nominale di esercizio
2,5 A at 240 V AC (UL/CSA)
1 A a 250 V DC (UL/CSA)
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Corrente termica convenzionale Ith dei contatti ausiliari
4 A
Protezione da cortocircuito fusibili - max.
10 A gG/gL

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Altro
Metodo di montaggio
Altro
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2
Tipo connessione
Collegamento a vite
portalampada
Nessuno
Caratteristiche speciali
C300/R300 (contatti ausiliari, UL/CSA, pilot duty)

Technical Data - Mechanical - Terminals

Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile)
18 - 14 AWG (1x) a contatto ausiliario
0.75 mm² - 2.5 mm² (2x) a contatto ausiliario con puntalino
18 - 14 AWG (2x) a contatto ausiliario
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) sui contatti ausiliari con puntalino
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Additional information

Modello
integrabile

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.