Sganciatore guasto verso terra Eaton Moeller series NZM, 30mA, 4p
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM modulo relè di guasto a terra
|
| Sigla catalogo |
292343
|
| EAN |
4015082923433
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
132 mm
|
| Altezza prodotto |
103 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
2.504 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60947-2 annex B |
| Codice modello |
NZM2-4-XFI30
|
| Applicazione |
nei sistemi monofase e trifase
|
| Carcassa |
96 mm
NZM2 |
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Sganciatori guasto verso terra
|
| Utilizzato con |
NZM2-4
Quattro poli N2-4 |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Corrente nominale - max |
250 A
|
| Corrente nominale - min |
15 A
|
| Intervallo di rilevamento corrente di guasto |
50 Hz
|
| Classificazione frequenza |
50 Hz
|
| Ritardo di accensione -max |
30 ms
|
| Ritardo accensione - min |
30 ms
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
690 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
280 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
0 V
|
| Corrente di guasto nominale - max |
0.03 A
|
| Corrente di guasto nominale - min |
0.03 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 V
|
| Tipo di sensibilità |
Sensib. a corr. impuls. secondo il principio di max corr. ammessa (tipo A)
|
| Tensione nominale |
280 - 690 V AC (independent of mains voltage)
|
| Grado di protezione |
IP20 (area con i componenti di funzionamento)
|
| Durata meccanica |
≧ 2000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Inferiore
|
| Posizione di montaggio |
Verticale e ruotato a 90° in tutte le direzioni
|
| Resistenza agli urti |
20 g (semionda 20 ms)
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile) |
Come morsetto standard NZM2 senza puntalini
Come collegamento standard NZM2 con puntalini |