Sganciatore guasto verso terra Eaton Moeller series NZM, 0.1-3A, 4p
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM modulo relè di guasto a terra
|
| Sigla catalogo |
292344
|
| EAN |
4015082923440
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
132 mm
|
| Altezza prodotto |
103 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
2.407 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60947-2 annex B |
| Codice modello |
NZM2-4-XFI
|
| Funzioni |
tempo di ritardo regolabile
|
| Applicazione |
nei sistemi monofase e trifase
|
| Caratteristiche |
Sigillabile, pulsanti di regolazione
|
| Carcassa |
96 mm
NZM2 |
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Sganciatori guasto verso terra
|
| Utilizzato con |
N2-4
NZM2-4 Quattro poli |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Corrente nominale - max |
250 A
|
| Corrente nominale - min |
15 A
|
| Intervallo di rilevamento corrente di guasto |
50 Hz
|
| Classificazione frequenza |
50 Hz
|
| Ritardo di accensione -max |
100 ms
|
| Ritardo accensione - min |
100 ms
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
690 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
280 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
0 V
|
| Corrente di guasto nominale - max |
3 A
|
| Corrente di guasto nominale - min |
0.1 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 V
|
| Tipo di sensibilità |
Sensib. a corr. impuls. secondo il principio di max corr. ammessa (tipo A)
|
| Tensione nominale |
280 - 690 V AC (independent of mains voltage)
|
| Grado di protezione |
IP20 (area con i componenti di funzionamento)
|
| Durata meccanica |
≧ 2000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Inferiore
|
| Posizione di montaggio |
Verticale e ruotato a 90° in tutte le direzioni
|
| Resistenza agli urti |
20 g (semionda 20 ms)
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile) |
Come morsetto standard NZM2 senza puntalini
Come collegamento standard NZM2 con puntalini |