Sganciatore guasto verso terra da 30 mA Eaton Moeller series NZM, sensibile a correnti CA/CC, 4p
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM modulo relè di guasto a terra
|
| Sigla catalogo |
292345
|
| EAN |
4015082923457
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
132 mm
|
| Altezza prodotto |
103 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
6.06 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60947-2 annex B |
| Codice modello |
NZM2-4-XFIA30
|
| Applicazione |
nei sistemi monofase e trifase
|
| Carcassa |
NZM2
96 mm |
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Sganciatori guasto verso terra
|
| Utilizzato con |
N2-4
Quattro poli NZM2-4 |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Corrente nominale - max |
250 A
|
| Corrente nominale - min |
15 A
|
| Intervallo di rilevamento corrente di guasto |
Con tensione AC: 0 - 100 kHz
Con tensione CC a impulsi: 50 Hz |
| Classificazione frequenza |
50 Hz
|
| Ritardo di accensione -max |
30 ms
|
| Ritardo accensione - min |
30 ms
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
400 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
50 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
400 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
50 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
0 V
|
| Corrente di guasto nominale - max |
0.03 A
|
| Corrente di guasto nominale - min |
0.03 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
400 V
|
| Tipo di sensibilità |
Sensibile a correnti onnipolari AC/DC (tipo B)
|
| Tensione nominale |
50 - 400 V AC (independent of mains voltage)
|
| Tensione nominale, DC |
50 V DC (in base all'alimentazione di rete)
|
| Grado di protezione |
IP20 (area con i componenti di funzionamento)
|
| Durata meccanica |
≧ 2000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Inferiore
|
| Posizione di montaggio |
Verticale e ruotato a 90° in tutte le direzioni
|
| Resistenza agli urti |
20 g (semionda 20 ms)
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile) |
Come collegamento standard NZM2 con puntalini
Come morsetto standard NZM2 senza puntalini |