Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

292346
NZM2-4-XFIA

Sganciatore guasto verso terra Eaton Moeller series NZM, 0,3-1 A sensibile a correnti CA/CC, 4p

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM modulo relè di guasto a terra
Sigla catalogo
292346
EAN
4015082923464
Lunghezza/profondità del prodotto
132 mm
Altezza prodotto
103 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
2.03 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60947-2 annex B
Codice modello
NZM2-4-XFIA

Informazioni aggiuntive

Funzioni
tempo di ritardo regolabile

Gamma

Applicazione
nei sistemi monofase e trifase
Caratteristiche
Sigillabile, pulsanti di regolazione
Carcassa
96 mm
NZM2
Numero di poli
Quattro poli
Caratteristiche speciali
  • Sensibilità a correnti onnipolari AC/DC in base al principio di massima corrente ammessa (nell’intervallo 0-100 kHz)
  • Per gli interruttori automatici a 4 poli NZM2-4 e i sezionatori N2-4
  • Alimentazione interna Us = 50-400 V
Tipo
Sganciatori guasto verso terra
Utilizzato con
NZM2-4
N2-4
Quattro poli

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - electrical

Corrente nominale - max
250 A
Corrente nominale - min
15 A
Intervallo di rilevamento corrente di guasto
Con tensione AC: 0 - 100 kHz
Con tensione CC a impulsi: 50 Hz
Classificazione frequenza
50 Hz
Ritardo di accensione -max
100 ms
Ritardo accensione - min
100 ms
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
400 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
50 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
400 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
50 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
0 V
Corrente di guasto nominale - max
1 A
Corrente di guasto nominale - min
0.3 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Tipo di sensibilità
Sensibile a correnti onnipolari AC/DC (tipo B)
Tensione nominale
50 - 400 V AC (independent of mains voltage)
Tensione nominale, DC
50 V DC (in base alla tensione di rete)

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP20 (area con i componenti di funzionamento)
Durata meccanica
≧ 2000 operazioni
Metodo di montaggio
Inferiore
Posizione di montaggio
Verticale e ruotato a 90° in tutte le direzioni
Resistenza agli urti
20 g (semionda 20 ms)
Caratteristiche speciali
  • Sensibilità a correnti onnipolari AC/DC in base al principio di massima corrente ammessa (nell’intervallo 0-100 kHz)
  • Per gli interruttori automatici a 4 poli NZM2-4 e i sezionatori N2-4
  • Alimentazione interna Us = 50-400 V

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile)
Come collegamento standard NZM2 con puntalini
Come morsetto standard NZM2 senza puntalini

Esporta le caratteristiche del prodotto