Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

292402
Codice del modello: BPZ-FP-400/200-45-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. piastra frontale per AxL=200x400mm, con sezione dispositivo di 45 mm, bianco

General specifications

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
292402
EAN
4015082924027
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
320 mm
Peso prodotto
0.78 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FP-400/200-45-W

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
In custodia
Da incasso
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Numero di unità di altezza
0
Numero di unità passo modulo (totale)
13
Numero di file
1
Dimensione sagoma della piastra frontale
45 mm
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Idoneo per larghezza della custodia
400 mm
Indicato per larghezze di
400 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.