Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

292406
Codice del modello: BPZ-FP-600/150-45-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. piastra frontale per AxL=150x600mm, con sezione dispositivo di 45 mm, bianco

General specifications

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
292406
EAN
4015082924065
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
150 mm
Larghezza prodotto
520 mm
Peso prodotto
0.86 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FP-600/150-45-W

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
In custodia
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Numero di unità passo modulo (totale)
24
Numero di file
1
Dimensione sagoma della piastra frontale
45 mm
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Indicato per larghezze di
600 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.