Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Pannello superiore/inferiore per quadro di distribuzione a montaggio superficiale, cieco, L x P = 600 x 249 mm, bianco
| Nome prodotto |
Elemento di protezione superiore-/a terra Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
292422
|
| EAN |
4015082924225
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
250 mm
|
| Altezza prodotto |
55 mm
|
| Larghezza prodotto |
600 mm
|
| Peso prodotto |
4.05 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-TBP-600-BL-W
|
| Numero RAL |
9016
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo |
| Utilizzato con |
Quadri di distribuzione a parete
Accessori Quadro di installazione e distribuzione IVS Accessori |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Piastre superiori
Piastra di fondo |
| Colore |
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco |
| Tipo |
Attrezzatura aggiuntiva per quadro di installazione e distribuzione IVS con fissaggio a parete
|
| Tipo di ingresso cavi |
Chiuso
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Metodo di montaggio |
In custodia
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
249 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|
| Adatto per lunghezza/profondità |
249 mm
|
| Indicato per larghezze di |
600 mm
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri |
| Unità |
Sistema modulare
|
| Grado di protezione |
IP30
|