Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

292423
Codice del modello: BP-TBP-600-CE-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Pannello superiore/inferiore per quadro di distribuzione a montaggio superficiale, con apertura per l'ingresso cavi, L x P = 600 x 249 mm, bianco

General specifications

Nome prodotto
Elemento di protezione superiore-/a terra Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
292423
EAN
4015082924232
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
55 mm
Larghezza prodotto
600 mm
Peso prodotto
2.56 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-TBP-600-CE-W

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Ingresso cavi
Numero RAL
9016
Caratteristiche speciali
  • Coppia (superiore e inferiore), viti incluse
  • Con apertura per ingresso cavi
  • Con apertura per ingresso cavi
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto
Utilizzato con
Accessori
Accessori
Quadro di installazione e distribuzione IVS
Quadri di distribuzione a parete

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Piastra di fondo
Piastre superiori
Colore
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016)
Tipo
Attrezzatura aggiuntiva per quadro di installazione e distribuzione IVS con fissaggio a parete

Technical data - mechanical

Tipo di ingresso cavi
A giorno
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Adatto per altezza/profondità custodia
249 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Adatto per lunghezza/profondità
249 mm
Indicato per larghezze di
600 mm
Finitura superficie
rivestito a polvere
Con verniciatura alle polveri
Unità
Sistema modulare
Grado di protezione
IP30

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.