Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

292433
Codice del modello: BP-FLP-800-2K-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Ingresso cavi / piastra flangiata per L=800mm, flangia passante, bianco

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
292433
EAN
4015082924331
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
740 mm
Peso prodotto
1.14 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-FLP-800-2K-W

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Prestampaggi in rilievo
Funzioni
dispositivo supplementare

Gamma

Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Modello
Membrana
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di ingresso cavi
Flangia 2K
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Numero di fori per connettore
24
Forma
Diritto
Adatto per filettatura nominale (PG) - max
28
Adatto per filettatura nominale (PG) - min
10
Indicato per larghezze di
800 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Protezione superficiale
Verniciatura alle polveri
Spessore
1 mm
Tipo di filettatura
Nessuno
Grado di protezione
IP30
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.