Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Ingresso cavi / piastra flangiata per L=800mm, per F3A, bianco
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
292434
|
| EAN |
4015082924348
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
168 mm
|
| Altezza prodotto |
10 mm
|
| Larghezza prodotto |
740 mm
|
| Peso prodotto |
1.62 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-FLP-800-F3A-W
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Applicazione |
Flangia F3A
|
| Colore |
Bianco traffico (RAL 9016)
|
| Modello |
Altro
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Tipo di ingresso cavi |
Flangia F3A
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Metodo di montaggio |
In custodia
|
| Numero di fori per connettore |
0
|
| Forma |
Diritto
|
| Adatto per filettatura nominale (PG) - max |
50
|
| Adatto per filettatura nominale (PG) - min |
10
|
| Indicato per larghezze di |
800 mm
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|
| Protezione superficiale |
Verniciatura alle polveri
|
| Spessore |
1 mm
|
| Tipo di filettatura |
Nessuno
|
| Grado di protezione |
IP30
Altro |