Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta bianca, 800/4
| Nome prodotto |
Porta Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
292445
|
| EAN |
4015082924454
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
38 mm
|
| Altezza prodotto |
400 mm
|
| Larghezza prodotto |
800 mm
|
| Peso prodotto |
3.3 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-DS-800/4-W
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Colore |
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016) |
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri |
| Metodo di montaggio |
In custodia
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Grado di protezione |
IP30
NEMA Altro |
| Tipo di coperchio/sportello |
Spinotto di comando a tre punti
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Indicato per larghezze di |
800 mm
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|