Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta in lamiera di acciaio trasparente con maniglia rotante AxL=1000x600 mm, bianca
| Nome prodotto |
Porta Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
292457
|
| EAN |
4015082924577
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
38 mm
|
| Altezza prodotto |
1000 mm
|
| Larghezza prodotto |
600 mm
|
| Peso prodotto |
2.8 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-DT-600/10-W
|
| Tipo |
Attrezzatura aggiuntiva per quadro di installazione e distribuzione IVS con fissaggio a parete
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Porte
|
| Colore |
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco |
| Unità |
Sistema modulare
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri |
| Metodo di montaggio |
In custodia
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera d'acciaio/materiale isolante |
| Grado di protezione |
IP30
NEMA Altro |
| Colore coperchio/sportello |
Trasparente
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Spinotto di comando a tre punti
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera d'acciaio/materiale isolante
|
| Indicato per larghezze di |
600 mm
|
| Caratteristiche |
esecuzione come porta di visione
|
| Funzioni |
Quadri di distribuzione a parete
Apparecchiatura aggiuntiva |
| Caratteristiche speciali |
Porte trasparenti
|
| Utilizzato con |
Accessori
Quadri di distribuzione a parete Quadro di installazione e distribuzione IVS Accessori |