Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

292458
Codice del modello: BP-DT-600/12-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta in lamiera di acciaio trasparente con maniglia rotante AxL=1200x600 mm, bianca

General specifications

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
292458
EAN
4015082924584
Lunghezza/profondità del prodotto
38 mm
Altezza prodotto
1200 mm
Larghezza prodotto
600 mm
Peso prodotto
3.35 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-DT-600/12-W

Delivery program

Tipo
Attrezzatura aggiuntiva per quadro di installazione e distribuzione IVS con fissaggio a parete
Modello
Porta a battente
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Porte
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco

Technical Data - Mechanical

Unità
Sistema modulare
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
In custodia
Materiale
Acciaio
Lamiera d'acciaio/materiale isolante
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro
Colore coperchio/sportello
Trasparente
Tipo di coperchio/sportello
Spinotto di comando a tre punti
Materiale apparecchio
Lamiera d'acciaio/materiale isolante
Indicato per larghezze di
600 mm

Additional information

Caratteristiche
esecuzione come porta di visione
Funzioni
Quadri di distribuzione a parete
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
Porte trasparenti
Utilizzato con
Accessori
Quadri di distribuzione a parete
Quadro di installazione e distribuzione IVS
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.