Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

292465
Codice del modello: BP-MFL-400-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Collegamento aggiuntivo orizzontale/centrale Elemento L=400mm, bianco

General specifications

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
292465
EAN
4015082924652
Lunghezza/profondità del prodotto
105 mm
Altezza prodotto
177 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
1.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-MFL-400-W

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
Kit di montaggio
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
In custodia
Posizione di montaggio
Orizzontale
Materiale
Metallo
Grado di protezione
IP30
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Idoneo per larghezza della custodia
400 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
9016

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.