Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

292466
BP-MFL-600-W

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Collegamento aggiuntivo orizzontale/centrale Elemento L=600mm, bianco

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
292466
EAN
4015082924669
Lunghezza/profondità del prodotto
105 mm
Altezza prodotto
177 mm
Larghezza prodotto
600 mm
Peso prodotto
1.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-MFL-600-W

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
9016

Gamma

Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco
Modello
Kit di montaggio
Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
In custodia
Posizione di montaggio
Orizzontale
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP30

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.