Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

292475
Codice del modello: BPZ-NZM3-400-MV-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio e pannello frontale con A x L = 500x400 mm, NZM3, Verticale, bianco

General specifications

Nome prodotto
Kit di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
292475
EAN
4015082924751
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
499 mm
Larghezza prodotto
320 mm
Peso prodotto
3.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-NZM3-400-MV-W

Additional information

Caratteristiche
perforazione
Funzioni
dispositivo supplementare
Adatto per
Montaggio singolo
Utilizzato con
NZM3

Delivery program

Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Indicato per larghezze di
400 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.