Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

292479
Codice del modello: BPZ-NZM2-600-MV-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio e pannello frontale con A x L = 400x600 mm, NZM2, Verticale, bianco

General specifications

Nome prodotto
Kit di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
292479
EAN
4015082924799
Lunghezza/profondità del prodotto
85 mm
Altezza prodotto
399 mm
Larghezza prodotto
520 mm
Peso prodotto
4.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-NZM2-600-MV-W

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Protezione superficiale
Zincato
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Posizione di montaggio
Verticale
Orizzontale
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Indicato per larghezze di
600 mm

Additional information

Caratteristiche
Perforato
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Adatto per
Montaggio singolo
Utilizzato con
NZM2

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.