Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Quadro di distribuzione di servizio a montaggio superficiale, spinotto di comando a 3 punti, Guide DIN, piastra frontale con sezione di 45 mm, L = 800 mm, A = 1260
| Nome prodotto |
quadro di distribuzione piccolo Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
293313
|
| EAN |
4015082933135
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
262 mm
|
| Altezza prodotto |
1260 mm
|
| Larghezza prodotto |
800 mm
|
| Peso prodotto |
40.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-O-800/12-C
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Funzioni |
Dispositivo base
possibilità di applicazione Sigillabile |
| Numero RAL |
7035
|
| Caratteristiche speciali |
Con guida DIN Piastra anteriore con apertura 45mm
|
| Applicazione |
Interno (sito di installazione)
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio |
| Tipo |
Dispositivo base
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK08
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP30
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Ui = 440 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
4 kV
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Non pertinente per custodia in metallo.
|
| Altezza incorporata |
1275 mm
|
| Larghezza interna |
815 mm
|
| Tipo di chiusura |
Altro
|
| Modello coperchio/sportello |
Chiuso
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Spinotto di comando a tre punti
Porta Singola |
| Materiale custodia |
Acciaio
|
| Profondità interna |
257.5 mm
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
|
| Metodo di montaggio |
A montaggio superficiale (gesso)
Montaggio a vista Guida DIN |
| Numero di file |
7
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
35
|
| Profondità interna |
280 mm
|
| Grado di protezione |
IP30
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
100 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
200 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
120 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
108 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
240 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
216 W
|