Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

293493

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Copertura frontale per base, AxP=100x400 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
293493
EAN
4015082934934
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
0.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FS-400/1

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
1 copertura per frontale o retro inclusi accessori per il montaggio

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Parte frontale/posteriore per zoccolo
Altro
Accessori
Applicazione
Zoccolo
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
Accessorio Custodie a pavimento Quadro di installazione e distribuzione IVS

Technical data - mechanical

Materiale
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Montaggio a vista
Quadro di distribuzione a pavimento
Indicato per larghezze di
400 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Unità
Sistema modulare
Grado di protezione
IP54
IP30

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.