Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

293494
BPZ-FS-400/1-W

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Copertura frontale per base, AxP=100x400 mm, bianco

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
293494
EAN
4015082934941
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
0.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FS-400/1-W

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
1 copertura per frontale o retro inclusi accessori per il montaggio
Utilizzato con
Quadro di installazione e distribuzione IVS
Custodie da pavimento
Accessori
Accessori

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Parte frontale/posteriore per zoccolo
Altro
Accessorio
Applicazione
Zoccolo
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Tipo
Accessorio Custodie a pavimento Quadro di installazione e distribuzione IVS

Technical data - mechanical

Materiale
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Indicato per larghezze di
400 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Unità
Sistema modulare
Grado di protezione
IP30

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.