Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Copertura frontale per base, AxP=200x400 mm
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
293495
|
| EAN |
4015082934958
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
15 mm
|
| Altezza prodotto |
200 mm
|
| Larghezza prodotto |
400 mm
|
| Peso prodotto |
1.3 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-FS-400/2
|
| Funzioni |
dispositivo supplementare
|
| Caratteristiche speciali |
1 copertura per frontale o retro inclusi accessori per il montaggio
|
| Utilizzato con |
Accessori
Quadro di installazione e distribuzione IVS Accessori Custodie da pavimento |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altri
Parte frontale/posteriore per zoccolo Accessorio |
| Applicazione |
Zoccolo
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
| Tipo |
Accessorio Custodie a pavimento Quadro di installazione e distribuzione IVS
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
|
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia |
| Indicato per larghezze di |
400 mm
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|
| Unità |
Sistema modulare
|
| Grado di protezione |
IP30
IP54 |