Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Copertura frontale per base, AxP=200x400 mm, bianco
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
293496
|
| EAN |
4015082934965
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
15 mm
|
| Altezza prodotto |
200 mm
|
| Larghezza prodotto |
400 mm
|
| Peso prodotto |
1.3 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-FS-400/2-W
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Caratteristiche speciali |
1 copertura per frontale o retro inclusi accessori per il montaggio
|
| Utilizzato con |
Accessori
Accessori Custodie da pavimento Quadro di installazione e distribuzione IVS |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Parte frontale/posteriore per zoccolo
Altro Accessorio |
| Applicazione |
Zoccolo
|
| Colore |
Bianco traffico (RAL 9016)
|
| Tipo |
Accessorio Custodie a pavimento Quadro di installazione e distribuzione IVS
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
|
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia |
| Indicato per larghezze di |
400 mm
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|
| Unità |
Sistema modulare
|
| Grado di protezione |
IP30
|