Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

293498
Codice del modello: BPZ-FS-600/1-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Copertura frontale per base, AxP=100x600 mm, bianco

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
293498
EAN
4015082934989
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
600 mm
Peso prodotto
1.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FS-600/1-W

Delivery program

Tipo
Accessorio Custodie a pavimento Quadro di installazione e distribuzione IVS
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Parte frontale/posteriore per zoccolo
Accessori
Applicazione
Zoccolo
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Unità
Sistema modulare
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Materiale
Lamiera di acciaio
Grado di protezione
IP30
Indicato per larghezze di
600 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
1 copertura per frontale o retro inclusi accessori per il montaggio
Utilizzato con
Accessori
Custodie da pavimento
Accessori
Quadro di installazione e distribuzione IVS

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.