Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

293499
BPZ-FS-600/2

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Copertura frontale per base, AxP=200x600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
293499
EAN
4015082934996
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
600 mm
Peso prodotto
2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FS-600/2

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
1 copertura per frontale o retro inclusi accessori per il montaggio
Utilizzato con
Accessori
Accessori
Quadro di installazione e distribuzione IVS
Custodie da pavimento

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Parte frontale/posteriore per zoccolo
Accessorio
Applicazione
Zoccolo
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
Accessorio Custodie a pavimento Quadro di installazione e distribuzione IVS

Technical data - mechanical

Materiale
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Indicato per larghezze di
600 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Unità
Sistema modulare
Grado di protezione
IP30
IP54

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.