Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

293501
BPZ-FS-800/1

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra frontale per base, AxP=100x800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
293501
EAN
4015082935016
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
800 mm
Peso prodotto
1.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FS-800/1

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessorio
Applicazione
Zoccolo
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Materiale
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Indicato per larghezze di
800 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.