Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

293502
BPZ-FS-800/1-W

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Copertura frontale per base, AxP=100x800 mm, bianco

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
293502
EAN
4015082935023
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
800 mm
Peso prodotto
1.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FS-800/1-W

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessorio
Applicazione
Zoccolo
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Indicato per larghezze di
800 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.