Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale per base, AxP=200x800 mm
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
293503
|
| EAN |
4015082935030
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
15 mm
|
| Altezza prodotto |
200 mm
|
| Larghezza prodotto |
800 mm
|
| Peso prodotto |
2.7 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-FS-800/2
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
Accessori |
| Applicazione |
Zoccolo
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia |
| Materiale |
Lamiera di acciaio
|
| Indicato per larghezze di |
800 mm
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|