Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Copertura frontale per base, AxP=100x1000 mm, bianco
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
293506
|
| EAN |
4015082935061
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
15 mm
|
| Altezza prodotto |
100 mm
|
| Larghezza prodotto |
1000 mm
|
| Peso prodotto |
2.3 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-FS-1000/1-W
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
Accessori |
| Applicazione |
Zoccolo
|
| Colore |
Bianco traffico (RAL 9016)
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|
| Metodo di montaggio |
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento |
| Materiale |
Lamiera di acciaio
|
| Indicato per larghezze di |
1000 mm
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|