Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

293507
Codice del modello: BPZ-FS-1000/2

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale per base, AxP=200x1000 mm

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
293507
EAN
4015082935078
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
1000 mm
Peso prodotto
4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FS-1000/2

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessori
Applicazione
Zoccolo
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical Data - Mechanical

Materiale
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Indicato per larghezze di
1000 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.