Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

293508
Codice del modello: BPZ-FS-1000/2-W

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Copertura frontale per base, AxP=200x1000 mm, bianco

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
293508
EAN
4015082935085
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
1000 mm
Peso prodotto
4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FS-1000/2-W

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessori
Applicazione
Zoccolo
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Materiale
Lamiera di acciaio
Indicato per larghezze di
1000 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.