Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

293513
BPZ-SS-1/3

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Protezione laterale per la base, AxP = 100 x 300 mm (2 pezzi)

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
293513
EAN
4015082935139
Lunghezza/profondità del prodotto
282.5 mm
Altezza prodotto
110 mm
Larghezza prodotto
28 mm
Peso prodotto
1.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-SS-1/3

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
1 coppia elementi laterali destra e sinistra, inclusi accessori per il montaggio
Utilizzato con
Custodie da pavimento
Accessori
Quadro di installazione e distribuzione IVS
Accessori

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Zoccoli per fissaggio a pavimento
Altro
Accessorio
Applicazione
Zoccolo
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
Accessorio Custodie a pavimento Quadro di installazione e distribuzione IVS

Technical data - mechanical

Materiale
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Adatto per lunghezza/profondità
300 mm
Indicato per larghezze di
300 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Unità
Sistema modulare
Grado di protezione
IP30

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.