Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

293514
Codice del modello: BPZ-SS-1/3-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Protezione laterale per la base, AxP=100x300 mm (2 pezzi), bianca

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
293514
EAN
4015082935146
Lunghezza/profondità del prodotto
282.5 mm
Altezza prodotto
110 mm
Larghezza prodotto
28 mm
Peso prodotto
1.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-SS-1/3-W

Delivery program

Tipo
Accessorio Custodie a pavimento Quadro di installazione e distribuzione IVS
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Zoccoli per fissaggio a pavimento
Altro
Accessori
Applicazione
Zoccolo
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Unità
Sistema modulare
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Materiale
Lamiera di acciaio
Grado di protezione
IP30
Adatto per lunghezza/profondità
300 mm
Indicato per larghezze di
300 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
1 coppia elementi laterali destra e sinistra, inclusi accessori per il montaggio
Utilizzato con
Quadro di installazione e distribuzione IVS
Accessori
Accessori
Custodie da pavimento

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.