Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Protezione laterale per la base, AxP=200x300 mm (2 pezzi)
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
293517
|
| EAN |
4015082935177
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
282.5 mm
|
| Altezza prodotto |
210 mm
|
| Larghezza prodotto |
28 mm
|
| Peso prodotto |
2.64 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-SS-2/3
|
| Tipo |
Accessorio Custodie a pavimento Quadro di installazione e distribuzione IVS
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Zoccoli per fissaggio a pavimento
Altro Accessori |
| Applicazione |
Zoccolo
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
| Unità |
Sistema modulare
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
|
| Grado di protezione |
IP30
|
| Adatto per lunghezza/profondità |
300 mm
|
| Indicato per larghezze di |
300 mm
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Caratteristiche speciali |
1 coppia elementi laterali destra e sinistra, inclusi accessori per il montaggio
|