Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

293522
BP-MF-1000/12

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Telaio di base di quadro di installazione e distribuzione montata in superficie AxL = 1260 x 1000 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Telaio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
293522
EAN
4015082935221
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
1260 mm
Larghezza prodotto
1000 mm
Peso prodotto
18 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-MF-1000/12

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
accoppiabile
Versione EMC
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0
Adatto per
Montaggio metrico

Gamma

Colore
Acciaio inox
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale grado
Lamiera di acciaio
Tipo di installazione
Installazione a pavimento possibile
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Montaggio a vista
Fissaggio a muro
Numero di fori per connettore
0
Numero di coperchi/sportelli
0
Numero di blocchi
0
Indicato per altezze di
1260 mm
Indicato per larghezze di
1000 mm
Finitura superficie
Zincato
Grado di protezione
IK08 (resistenza agli impatti)
IP30
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.