Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

293527
Codice del modello: BPZ-FP-1000/050-BL-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale, per AxL=50x1000mm, cieca, bianco

General specifications

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
293527
EAN
4015082935276
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
920 mm
Peso prodotto
0.81 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FP-1000/050-BL-W

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Da incasso
Posizione di montaggio
Orizzontale
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Numero di unità di altezza
0
Tipo di ingresso cavi
Cieca
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Indicato per larghezze di
1000 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.