Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

293537
Codice del modello: BPZ-FP-1000/200-45-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. piastra frontale per AxL=200x1000mm, con sezione dispositivo di 45 mm, bianco

General specifications

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
293537
EAN
4015082935375
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
920 mm
Peso prodotto
1.95 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FP-1000/200-45-W

Informazioni aggiuntive

Funzioni
dispositivo supplementare

Gamma

Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Dimensione sagoma della piastra frontale
45 mm
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Verticale
Orizzontale
Numero di unità di altezza
0
Numero di unità passo modulo (totale)
46
Numero di file
1
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Indicato per larghezze di
1000 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
rivestito a polvere

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.