Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. piastra frontale per AxL=150x1200mm, con sezione dispositivo di 45 mm
| Nome prodotto |
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
293544
|
| EAN |
4015082935443
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
150 mm
|
| Larghezza prodotto |
1120 mm
|
| Peso prodotto |
1.6 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-FP-1200/150-45
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Dimensione sagoma della piastra frontale |
45 mm
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Metodo di montaggio |
Da incasso
Quadro di distribuzione a pavimento In custodia |
| Posizione di montaggio |
Verticale
Orizzontale |
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Numero di unità passo modulo (totale) |
57
|
| Numero di file |
1
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1200 mm
|
| Indicato per larghezze di |
1200 mm
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri |