Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

293545
BPZ-FP-1200/150-45-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. piastra frontale per AxL=150x1200mm, con sezione dispositivo di 45 mm, bianco

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
293545
EAN
4015082935450
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
150 mm
Larghezza prodotto
1120 mm
Peso prodotto
1.58 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FP-1200/150-45-W

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Dimensione sagoma della piastra frontale
45 mm
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Da incasso
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Numero di unità di altezza
0
Numero di unità passo modulo (totale)
57
Numero di file
1
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Indicato per larghezze di
1200 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.