Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

293547
Codice del modello: BPZ-FP-1200/200-BL-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale, per AxL=200x1200mm, cieca, bianco

General specifications

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
293547
EAN
4015082935474
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
1120 mm
Peso prodotto
2.48 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FP-1200/200-BL-W

Informazioni aggiuntive

Funzioni
dispositivo supplementare

Gamma

Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di ingresso cavi
Cieca
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Montaggio a incasso
In custodia
Posizione di montaggio
Orizzontale
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Indicato per larghezze di
1200 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
rivestito a polvere

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.