Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Pannello superiore/inferiore per quadro di distribuzione a montaggio superficiale, cieco, L x P = 1000 x 249 mm
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
293550
|
| EAN |
4015082935504
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
250 mm
|
| Altezza prodotto |
55 mm
|
| Larghezza prodotto |
1000 mm
|
| Peso prodotto |
6.65 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-TBP-1000-BL
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per |
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto |
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio |
| Tipo |
dispositivo supplementare
|
| Tipo di ingresso cavi |
Chiuso
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Metodo di montaggio |
In custodia
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
249 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1000 mm
|
| Adatto per lunghezza/profondità |
249 mm
|
| Indicato per larghezze di |
1000 mm
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri |
| Grado di protezione |
IP30
|