Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

293555
BP-TBP-1200-BL-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Pannello superiore/inferiore per quadro di distribuzione a montaggio superficiale, cieco, L x P = 1200 x 249 mm, bianco

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento di protezione superiore-/a terra Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
293555
EAN
4015082935559
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
55 mm
Larghezza prodotto
1200 mm
Peso prodotto
7.95 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-TBP-1200-BL-W

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
9016
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto

Gamma

Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di ingresso cavi
Chiuso
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Adatto per altezza/profondità custodia
249 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Adatto per lunghezza/profondità
249 mm
Indicato per larghezze di
1200 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP30

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.