Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Pannello superiore/inferiore per quadro di distribuzione a montaggio superficiale, con apertura per l'ingresso cavi, L x P = 1200 x 249 mm
| Nome prodotto |
Elemento di protezione superiore-/a terra Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
293556
|
| EAN |
4015082935566
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
250 mm
|
| Altezza prodotto |
55 mm
|
| Larghezza prodotto |
1200 mm
|
| Peso prodotto |
5.35 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-TBP-1200-CE
|
| Dotato di: |
Ingresso cavi
|
| Numero RAL |
7035
|
| Caratteristiche speciali |
Con apertura per ingresso cavi
|
| Adatto per |
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo |
| Colore |
Grigio
Bianco traffico (RAL 9016) |
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Tipo di ingresso cavi |
A giorno
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Metodo di montaggio |
In custodia
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
249 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1200 mm
|
| Adatto per lunghezza/profondità |
249 mm
|
| Indicato per larghezze di |
1200 mm
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri |
| Grado di protezione |
IP30
|