Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

293562
Codice del modello: BP-FLP-1000-F3A

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Ingresso cavi / piastra flangiata per L=1000mm, per F3A

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
293562
EAN
4015082935627
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
940 mm
Peso prodotto
1.74 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-FLP-1000-F3A

Informazioni aggiuntive

Funzioni
dispositivo supplementare

Gamma

Applicazione
Flangia F3A
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Modello
Altri
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di ingresso cavi
Flangia F3A
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Numero di fori per connettore
0
Forma
Diritto
Adatto per filettatura nominale (PG) - max
50
Adatto per filettatura nominale (PG) - min
10
Indicato per larghezze di
1000 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Protezione superficiale
Verniciatura alle polveri
Spessore
1 mm
Tipo di filettatura
Nessuno
Grado di protezione
IP30
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.